MTCONNECTIVITY Power Socket 02.3. - Power Socket Éléments de puissance avec filetage intérieur, technique d'insertion massive, disposition des broches tout autour

BN 23103
Overlay

1

/2

MTCONNECTIVITY Power Socket 02.3. - Power Socket Éléments de puissance avec filetage intérieur, technique d'insertion massive, disposition des broches tout autour

BN 23103
Marque
MTCONNECTIVITY
Ligne de produit
Power Socket 02.3.
Matière
Laiton
Surface
étamé

Description

Caractéristiques de produit

  • Corps de base: laiton CuZn39Pb3, étamé
  • Raccordement pour circuits imprimés jusqu’à 1000 A
  • Pour fixer des cosses, fusibles midi, fusibles mega et autres sur des circuits imprimés
  • Force de retenue : selon la norme CEI 352-5
  • Force d’insertion : max. 250 N par broche / min. 40 N par broche
  • Force d’extraction : min. 30 N par broche
  • Épaisseur du circuit imprimé: min. 1,6 mm

Variantes

CAD