MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge Éléments de puissance, angulaires avec filetage, technique d'insertion massive, disposition des broches complète

BN 23104
Image du produit de MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge Éléments de puissance, angulaires avec filetage, technique d'insertion massive, disposition des broches complète
  1. Image du produit de MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge Éléments de puissance, angulaires avec filetage, technique d'insertion massive, disposition des broches complète
  2. Dessin technique avec dimensions de MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge Éléments de puissance, angulaires avec filetage, technique d'insertion massive, disposition des broches complète
Overlay

1

/2
Image du produit de MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge Éléments de puissance, angulaires avec filetage, technique d'insertion massive, disposition des broches complète
  • Image du produit de MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge Éléments de puissance, angulaires avec filetage, technique d'insertion massive, disposition des broches complète
  • Dessin technique avec dimensions de MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge Éléments de puissance, angulaires avec filetage, technique d'insertion massive, disposition des broches complète

MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge Éléments de puissance, angulaires avec filetage, technique d'insertion massive, disposition des broches complète

BN 23104
Marque
MTCONNECTIVITY
Ligne de produit
Power Edge 03.1.
Matière
Laiton
Surface
étamé

Description

Caractéristiques de produit

  • Corps de base: laiton CuZn39Pb3, étamé
  • Raccordement pour circuits imprimés jusqu’à 1000 A
  • Connexion à 90°
  • Pour connecter des composants tels que des relais de forte intensité, des cosses, etc.
  • Peut être utilisé pour le montage sur des boîtiers
  • Force de retenue : selon la norme CEI 352-5
  • Force d’insertion : max. 250 N par broche / min. 40 N par broche
  • Force d’extraction : min. 30 N par broche
  • Épaisseur du circuit imprimé: min. 1,6 mm

Variantes

CAD