Description
Caractéristiques de produit
- Corps de base: laiton CuZn39Pb3, étamé
- Raccordement pour circuits imprimés jusqu’à 1000 A
- Protection du circuit imprimé contre les contraintes mécaniques
- Pour fixer des cosses et des composants volumineux et lourds, comme des interrupteurs de batterie
- Force de retenue : selon la norme CEI 352-5
- Force d’insertion : max. 250 N par broche / min. 40 N par broche
- Force d’extraction : min. 30 N par broche
- Épaisseur du circuit imprimé: min. 1,6 mm