KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Presse d'établi oléopneumatique avec contrôle de force et de course

BN 26281
Image du produit de KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Presse d'établi oléopneumatique avec contrôle de force et de course
  1. Image du produit de KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Presse d'établi oléopneumatique avec contrôle de force et de course
  2. Dessin technique avec dimensions de KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Presse d'établi oléopneumatique avec contrôle de force et de course
Overlay

1

/2
Image du produit de KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Presse d'établi oléopneumatique avec contrôle de force et de course
  • Image du produit de KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Presse d'établi oléopneumatique avec contrôle de force et de course
  • Dessin technique avec dimensions de KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Presse d'établi oléopneumatique avec contrôle de force et de course

KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Presse d'établi oléopneumatique avec contrôle de force et de course

BN 26281
Ligne de produit
EXPRESS 3000
Marque
KOENIG EXPANDER®
Matière
Plusieurs matériaux

Description

Caractéristiques de produit

  • Pour le montage de KOENIG EXPANDER® série MB de Ø 3 - 10 mm (.093" - .375" Inch), série CV de Ø 3 - 10 mm et série RE de Ø 4 - 10 mm (.156" - .375" Inch)
  • Hauteur: env. 1360 mm
  • Largeur: env. 340 mm (max. 530 mm)
  • Profondeur: env. 495 mm
  • Zone de travail (hauteur): 250 mm (hauteur de travail entre table et douille, sans outil de pose), selon la version
  • Zone de travail (profondeur): 200 mm (distance entre le centre de la broche et le châssis en C)
  • Table (largeur x profondeur): 220 x 160 mm
  • Poids: env. 140 kg
  • Force de pression: 30 kN (force max. 29,5 kN à 6 bar)
  • Course d'insertion: 60 mm
  • Course de travail: 20 mm (inclus dans la course d'insertion)
  • Vitesse de travail: 40 mm/s (max. possible à 6 bar)
  • Tension de fonctionnement: 230 V/110 V, commutation automatique sur le réseau correspondant
  • Commande: terminal VISUAL POINT avec afficheur graphique QVGA
  • Contrôle force / course: capteurs, ajustés avec capteur de référence SIT
  • Logiciel: WINSCOPE logiciel avec connexion USB et Ethernet

Informations complémentaires

Un changement rapide de l'outil évite des longs temps de rééquipement. La course de travail nécessaire est préprogrammée et disponible selon le type d'expander qui va être utilisé (max. 32 stockages). En plus la course de travail est remise à zéro à chaque nouveaux expander. Cela garantit la sécurité de processus maximale et la qualité de la finition. La presse est contrôlée par force et distance. Les données correspondantes peuvent être transférées dans le système interne du client ou documentées via une connexion USB ou Ethernet. Cela garantit la traçabilité, la sécurité des processus et une documentation complète.

Variantes