Description
Caractéristiques de produit
Ecrou de serrage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
Insert à lamelles: polyamide PA 6 V-2
Insert d'étanchéité: TPE/TPS
Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
Insert d'étanchéité sans trou, insert en tant que presse-étoupe de réserve ou en tant que protection contre la poussière et l'humidité, l'insert d'étanchéité permet de percer soi-même des trous de passage individuels
Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
Plage de température: -40 °C ... +100 °C (statique, sur une courte durée)
Degré de protection: IP65