JACOB® PERFECT - Presse-étoupes CEM avec filetage métrique standard

BN 22013
Image du produit de JACOB® PERFECT - Presse-étoupes CEM avec filetage métrique standard
  1. Image du produit de JACOB® PERFECT - Presse-étoupes CEM avec filetage métrique standard
  2. Dessin technique avec dimensions de JACOB® PERFECT - Presse-étoupes CEM avec filetage métrique standard
  3. Illustration de montage pour JACOB® PERFECT - Presse-étoupes CEM avec filetage métrique standard
Overlay

1

/3
Image du produit de JACOB® PERFECT - Presse-étoupes CEM avec filetage métrique standard
  • Image du produit de JACOB® PERFECT - Presse-étoupes CEM avec filetage métrique standard
  • Dessin technique avec dimensions de JACOB® PERFECT - Presse-étoupes CEM avec filetage métrique standard
  • Illustration de montage pour JACOB® PERFECT - Presse-étoupes CEM avec filetage métrique standard

JACOB® PERFECT - Presse-étoupes CEM avec filetage métrique standard

BN 22013
Marque
JACOB®
Ligne de produit
PERFECT
Matière
Laiton
Surface
nickelé
Exécution
standard
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Ecrou de serrage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Insert à lamelles: polyamide PA 6 V-2
  • Joint d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
  • Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • Pour câbles avec blindage, décharge de traction intégrée, protection contre la torsion, grande plage d'étanchéité et de serrage
  • Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C (statique, sur une courte durée)
  • Degré de protection: IP68 - 5 bars, IP69K (testé pour M12-M25, M50 et M63)

Informations complémentaires

Norme d'essai: EN 62444/ UL 514B. Certificat VDE: 40020901. UL/CSA-File: E140310. Certificat DNV-GL: TAE0000386.

Assemblée

Variantes

CAD