JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage métrique standard

BN 22066
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage métrique standard

BN 22066
Marque
JACOB®
Ligne de produit
PERFECT
Matière
Polyamide
Version de matériau
PA 6
Exécution
standard
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Ecrou de serrage: polyamide PA 6 V-2

  • Joint d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR

  • Manchon intermédiaire: polyamide PA 6 V-2

  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423

  • Décharge de traction intégrée, grande plage d'étanchéité et de serrage, facile à monter

  • Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)

  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C (statique, sur une courte durée)

  • Degré de protection: IP68 - 5 bars

Informations complémentaires

Norme d'essai: EN 62444 / UL 514B. Certificat VDE: 40020902. UL/CSA-File: E140310. DNV-GL Certificat: TAE000037X

Variantes

CAD