Description
Caractéristiques de produit
- Ecrou de serrage: laiton sans plomb CuZn21Si3P, nickelé électrolytique
- Insert à lamelles: polyamide PA 6 V-2
- Joint d''étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
- Manchon intermédiaire: laiton sans plomb CuZn21Si3P, nickelé électrolytique
- Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
- Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
- Décharge de traction intégrée
- Protection contre la torsion
- Grande plage d'étanchéité et de serrage
- Facile à monter
- Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
- Plage de température: -40 °C (statique, sur une courte durée)
- Degré de protection: IP68 - 5 bar, IP69K (contrôlé pour M12-M25, M50 et M63)
Pour plus d'informations concernant le laiton sans plomb
Visitez notre page Brand
Informations complémentaires
Norme d'essai: EN 62444 / UL 514B. UL/CSA-File: E140310.