Description
Caractéristiques de produit
- Ecrou de serrage: INOX 1.4404 / AISI 316L
- Insert d'étanchéité: caoutchouc fluoré FKM
- Manchon intermédiaire: INOX 1.4404 / AISI 316L
- Joint torique: caoutchouc fluoré FKM
- Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
- Particulièrement approprié pour une utilisation à haute température
- L'insert d'étanchéité et le joint torique possèdent une très bonne résistance aux agents chimiques
- Etanchéité sûre et douce pour le câble
- Décharge de traction importante
- Grande plage d'étanchéité et de serrage
- Le joint d'étanchéité s'adapte rapidement au diamètre du câble
- Aucune rotation du câble lors du serrage grâce au joint conique
- Bonne tenue aux UV, à l'ozone et aux intempéries
- Plage de température: -40 °C ... +200 °C (dynamique)
- Degré de protection: IP66 / IP67 / IP69
Informations complémentaires
Norme d'essai: EN 62444, Version CEM livrable sur demande.