JACOB® - Réductions moletées pour filetage métrique sur filetage métrique

BN 22038
Overlay

1

/2

JACOB® - Réductions moletées pour filetage métrique sur filetage métrique

BN 22038
Marque
JACOB®
Matière
Laiton
Surface
nickelé

Description

Caractéristiques de produit

  • Réduction: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique

  • Filetage extérieur: métrique, selon EN 60423

  • Filetage intérieur: métrique, selon EN 60423

  • Pour la réduction d'un trou taraudé ou traversant vers une dimension de filetage inférieure

  • Plage de température: -60 °C ... +200 °C

  • Degré de protection: en fonction de la combinaison avec d'autres composants

Variantes

CAD