JACOB® - Bouchons filetés avec filetage métrique et joint d'étanchéité

BN 22103
Overlay

1

/2

JACOB® - Bouchons filetés avec filetage métrique et joint d'étanchéité

BN 22103
Marque
JACOB®
Matière
Polyamide
Version de matériau
PA 6
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Bouchons filetés: polyamide PA 6 V-2

  • Joint d'étanchéité de filetage: caoutchouc chloroprène CR

  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423

  • Pour l'obturation sûre d'un trou taraudé ou traversant non utilisé

  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C

  • Degré de protection: IP66 / IP68 - 5 bar, type 4X

Informations complémentaires

Norme d'essai: UL 514B

UL/CSA-File: E140310

Variantes

CAD