JACOB® KOMPAKT - Vis de pression avec filetage Pg et bride de décharge de traction

BN 22196
Overlay

1

/2

JACOB® KOMPAKT - Vis de pression avec filetage Pg et bride de décharge de traction

BN 22196
Marque
JACOB®
Ligne de produit
KOMPAKT
Matière
Laiton
Surface
nickelé

Description

Caractéristiques de produit

  • Vis de pression: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Bride de décharge de traction: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Vis: INOX
  • Filetage de raccordement: Pg, selon DIN 40430
  • Pièce détachée destinée à être utilisée en combinaison avec d'autres composants, décharge de traction très importante
  • Plage de température: -60 °C ... +200 °C
  • Degré de protection: en fonction de la combinaison avec d'autres composants

Variantes

CAD