JACOB® KRALLEN - Presse-étoupes avec filetage Pg et cage de serrage pour la décharge de traction avec forme en entonnoir pour protection du câble

BN 22219
Image du produit de JACOB® KRALLEN - Presse-étoupes avec filetage Pg et cage de serrage pour la décharge de traction avec forme en entonnoir pour protection du câble
  1. Image du produit de JACOB® KRALLEN - Presse-étoupes avec filetage Pg et cage de serrage pour la décharge de traction avec forme en entonnoir pour protection du câble
  2. Dessin technique avec dimensions de JACOB® KRALLEN - Presse-étoupes avec filetage Pg et cage de serrage pour la décharge de traction avec forme en entonnoir pour protection du câble
Overlay

1

/2
Image du produit de JACOB® KRALLEN - Presse-étoupes avec filetage Pg et cage de serrage pour la décharge de traction avec forme en entonnoir pour protection du câble
  • Image du produit de JACOB® KRALLEN - Presse-étoupes avec filetage Pg et cage de serrage pour la décharge de traction avec forme en entonnoir pour protection du câble
  • Dessin technique avec dimensions de JACOB® KRALLEN - Presse-étoupes avec filetage Pg et cage de serrage pour la décharge de traction avec forme en entonnoir pour protection du câble

JACOB® KRALLEN - Presse-étoupes avec filetage Pg et cage de serrage pour la décharge de traction avec forme en entonnoir pour protection du câble

BN 22219
Marque
JACOB®
Ligne de produit
KRALLEN
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6
Couleur
gris clair RAL 7035

Description

Caractéristiques de produit

  • Vis de pression: polyamide PA 6 GF30
  • Cage de serrage: polyoxyméthylène POM
  • Joint d'étanchéité: SBR/NBR
  • Manchon intermédiaire: polyamide PA 6 GF30
  • Filetage de raccordement: Pg, selon DIN 40430
  • Avec cage de serrage pour la décharge de traction, écrou de serrage en forme d'entonnoir pour protection du câble
  • Plage de température: -30 °C ... +90 °C
  • Degré de protection: IP65

Variantes