JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage Pg long

BN 22151
Image du produit de JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage Pg long
  1. Image du produit de JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage Pg long
  2. Dessin technique avec dimensions de JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage Pg long
Overlay

1

/2
Image du produit de JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage Pg long
  • Image du produit de JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage Pg long
  • Dessin technique avec dimensions de JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage Pg long

JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage Pg long

BN 22151
Marque
JACOB®
Ligne de produit
PERFECT
Matière
Laiton
Surface
nickelé
Exécution
long

Description

Caractéristiques de produit

  • Ecrou de serrage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Insert à lamelles: polyamide PA 6 V-2
  • Joint d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
  • Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
  • Filetage de raccordement: Pg, selon DIN 40430
  • Décharge de traction intégrée, protection contre la torsion, grande plage d'étanchéité et de serrage, facile à monter
  • Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
  • Degré de protection: IP68 - 5 bars

Variantes

CAD