Description
Caractéristiques de produit
- Ecrou de serrage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
- Insert à lamelles: polyamide PA 6 V-2
- Joint d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
- Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
- Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
- Filetage de raccordement: Pg, selon DIN 40430
- Pour câbles avec blindage, décharge de traction intégrée, protection contre la torsion, grande plage d'étanchéité et de serrage
- Plage de température: -20 °C ... +100 °C, dynamique
- Degré de protection: IP68 - 5 bars