JACOB® PERFECT - Presse-étoupes CEM avec filetage NPT

BN 22155
Overlay

1

/3

JACOB® PERFECT - Presse-étoupes CEM avec filetage NPT

BN 22155
Marque
JACOB®
Ligne de produit
PERFECT
Matière
Laiton
Surface
nickelé
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Ecrou de serrage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Insert à lamelles: polyamide PA 6 V-2
  • Joint d'étanchéité/élément extérieur: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
  • Joint d'étanchéité/élément intérieur: TPE/TPS
  • Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
  • Filetage de raccordement: NPT
  • Pour câbles avec blindage, décharge de traction intégrée, protection contre la torsion, grande plage d'étanchéité et de serrage
  • Plage de température: -20 °C ... +100 °C, dynamique
  • Degré de protection: IP68 - 5 bars

Informations complémentaires

Norme d'essai: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.

Assemblée

Variantes

CAD