Description
Caractéristiques de produit
Ecrou de serrage: polyamide PA 6 V-2
Joint d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
Manchon intermédiaire: polyamide PA 6 V-2
Filetage de raccordement: Pg, selon DIN 40430
Décharge de traction intégrée, grande plage d'étanchéité et de serrage, facile à monter
Plage de température: -20 °C ... +100 °C, dynamique
Plage de température: -40°C, statique, sur une courte durée
Degré de protection: IP68 - 5 bars
Informations complémentaires
Norme d'essai: UL 514B
UL/CSA-File: E140310