Description
Caractéristiques de produit
- Ecrou de serrage: polyamide PA 6 V-2
- Insert d'étanchéité: TPE/TPS
- Manchon intermédiaire: polyamide PA 6 V-2
- Filetage de raccordement: Pg, selon DIN 40430
- Insert d'étanchéité pour le passage de plusieurs câbles individuels
- Plage de température: -20 °C ... +100 °C
- Degré de protection: IP65, dans la mesure où les diamètres de trou dans l'insert d'étanchéité et les diamètres de câble sont pratiquement identiques