JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage Pg et insert d'étanchéité pour le passage de plusieurs câbles

BN 22245
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage Pg et insert d'étanchéité pour le passage de plusieurs câbles

BN 22245
Marque
JACOB®
Matière
Laiton
Surface
nickelé

Description

Caractéristiques de produit

  • Ecrou de serrage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Insert à lamelles: polyamide PA 6 V-2
  • Insert d'étanchéité: TPE/TPS
  • Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
  • Filetage de raccordement: Pg, selon DIN 40430
  • Insert d'étanchéité pour le passage de plusieurs câbles individuels
  • Plage de température: -20 °C ... +100 °C
  • Degré de protection: IP65, dans la mesure où les diamètres de trou dans l''insert d'étanchéité et les diamètres de câble sont pratiquement identiques

Variantes

CAD