Description
Caractéristiques de produit
- Ecrou de serrage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
- Insert d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
- Bague de pression: laiton, nickelé électrolytique
- Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
- Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
- Filetage de raccordement: Pg, selon DIN 40430
- Grande plage d'étanchéité, facile à monter
- Plage de température: -30 °C ... +100 °C
- Degré de protection: IP65