JACOB® - Presse-étoupes à mâchoires de serrage avec filetage Pg

BN 22168
Overlay

1

/2

JACOB® - Presse-étoupes à mâchoires de serrage avec filetage Pg

BN 22168
Marque
JACOB®
Matière
Laiton
Surface
nickelé

Description

Caractéristiques de produit

  • Vis de pression: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Vis: INOX
  • Bagues de pression: acier, zingué
  • Joint d'étanchéité: SBR/NBR, découpable
  • Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Filetage de raccordement: Pg, selon DIN 40430
  • Décharge de traction très importante à action centrée
  • Plage de température: -30 °C ... +100 °C
  • Degré de protection: IP54

Variantes

CAD