JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage au pas du gaz

BN 22186
Image du produit de JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage au pas du gaz
  1. Image du produit de JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage au pas du gaz
  2. Dessin technique avec dimensions de JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage au pas du gaz
Overlay

1

/2
Image du produit de JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage au pas du gaz
  • Image du produit de JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage au pas du gaz
  • Dessin technique avec dimensions de JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage au pas du gaz

JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage au pas du gaz

BN 22186
Marque
JACOB®
Matière
Laiton
Surface
nickelé

Description

Caractéristiques de produit

  • Ecrou hexagonal: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Filetage intérieur: filetage au pas du gaz, selon DIN ISO 228
  • Pour la fixation sûre de presse-étoupes et d'accessoires
  • Plage de température: -60 °C ... +200 °C

Variantes

CAD