JACOB® - Bouchons filetés avec filetage Pg et joint torique

BN 22187
Image du produit de JACOB® - Bouchons filetés avec filetage Pg et joint torique
  1. Image du produit de JACOB® - Bouchons filetés avec filetage Pg et joint torique
  2. Dessin technique avec dimensions de JACOB® - Bouchons filetés avec filetage Pg et joint torique
Overlay

1

/2
Image du produit de JACOB® - Bouchons filetés avec filetage Pg et joint torique
  • Image du produit de JACOB® - Bouchons filetés avec filetage Pg et joint torique
  • Dessin technique avec dimensions de JACOB® - Bouchons filetés avec filetage Pg et joint torique

JACOB® - Bouchons filetés avec filetage Pg et joint torique

BN 22187
Marque
JACOB®
Matière
Laiton
Surface
nickelé

Description

Caractéristiques de produit

  • Bouchons filetés: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
  • Filetage de raccordement: Pg, selon DIN 40430
  • Pour l'obturation sûre d'un trou taraudé ou traversant non utilisé
  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C
  • Degré de protection: IP66 / IP68 - 5 bar

Variantes

CAD