JACOB® - Bouchons filetés avec filetage Pg

BN 22189
Image du produit de JACOB® - Bouchons filetés avec filetage Pg
  1. Image du produit de JACOB® - Bouchons filetés avec filetage Pg
  2. Dessin technique avec dimensions de JACOB® - Bouchons filetés avec filetage Pg
Overlay

1

/2
Image du produit de JACOB® - Bouchons filetés avec filetage Pg
  • Image du produit de JACOB® - Bouchons filetés avec filetage Pg
  • Dessin technique avec dimensions de JACOB® - Bouchons filetés avec filetage Pg

JACOB® - Bouchons filetés avec filetage Pg

BN 22189
Marque
JACOB®
Matière
Laiton
Surface
nickelé

Description

Caractéristiques de produit

  • Bouchons filetés: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Filetage de raccordement: Pg, selon DIN 40430
  • Pour l'obturation sûre d'un trou taraudé ou traversant non utilisé
  • Plage de température: -60 °C ... +200 °C
  • Degré de protection: IP54

Variantes

CAD