Description
Caractéristiques de produit
- Réduction: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
- Filetage de raccordement: Pg, selon DIN 40430
- Filetage intérieur: Pg, selon DIN 40430
- Pour la réduction d'un trou taraudé ou traversant vers une dimension de filetage inférieure
- Plage de température: -60 °C ... +200 °C
- Degré de protection: en fonction de la combinaison avec d'autres composants