JACOB® - Réductions hexagonales pour filetage Pg sur filetage Pg, avec joint torique

BN 22192
Overlay

1

/2

JACOB® - Réductions hexagonales pour filetage Pg sur filetage Pg, avec joint torique

BN 22192
Marque
JACOB®
Matière
Laiton
Surface
nickelé

Description

Caractéristiques de produit

  • Réduction: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
  • Filetage de raccordement: Pg, selon DIN 40430
  • Filetage intérieur: Pg, selon DIN 40430
  • Pour la réduction d'un trou taraudé ou traversant vers une dimension de filetage inférieure
  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C
  • Degré de protection: IP68 maxi, en fonction de la combinaison avec d'autres composants

Variantes

CAD