JACOB® - Raccords d'extension ronds pour filetage Pg sur filetage Pg

BN 22193
Image du produit de JACOB® - Raccords d'extension ronds pour filetage Pg sur filetage Pg
  1. Image du produit de JACOB® - Raccords d'extension ronds pour filetage Pg sur filetage Pg
  2. Dessin technique avec dimensions de JACOB® - Raccords d'extension ronds pour filetage Pg sur filetage Pg
Overlay

1

/2
Image du produit de JACOB® - Raccords d'extension ronds pour filetage Pg sur filetage Pg
  • Image du produit de JACOB® - Raccords d'extension ronds pour filetage Pg sur filetage Pg
  • Dessin technique avec dimensions de JACOB® - Raccords d'extension ronds pour filetage Pg sur filetage Pg

JACOB® - Raccords d'extension ronds pour filetage Pg sur filetage Pg

BN 22193
Marque
JACOB®
Matière
Laiton
Surface
nickelé

Description

Caractéristiques de produit

  • Raccord d'extension: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Filetage de raccordement: Pg, selon DIN 40430
  • Filetage intérieur: Pg, selon DIN 40430
  • Extension d'un trou taraudé ou traversant vers une dimension de filetage supérieure
  • Plage de température: -60 °C ... +200 °C
  • Degré de protection: en fonction de la combinaison avec d'autres composants

Variantes

CAD