JACOB® - Raccords coudés à 90° avec filetage intérieur et extérieur Pg long

BN 22204
Overlay

1

/2

JACOB® - Raccords coudés à 90° avec filetage intérieur et extérieur Pg long

BN 22204
Marque
JACOB®
Matière
Zinc moulé sous pression
Exécution
long

Description

Caractéristiques de produit

  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR

  • Filetage de raccordement: Pg, selon DIN 40430

  • Utilisation dans des zones d'installation exiguës grâce à ses dimensions compactes

  • Plage de température: -20 °C ... +100 °C

  • Degré de protection: IP68 maxi, en fonction de la combinaison avec d'autres composants

Variantes

CAD