JACOB® - Raccords coudés à 90° avec écrou de blocage avec filetage intérieur et extérieur Pg

BN 22205
Image du produit de JACOB® - Raccords coudés à 90° avec écrou de blocage avec filetage intérieur et extérieur Pg
  1. Image du produit de JACOB® - Raccords coudés à 90° avec écrou de blocage avec filetage intérieur et extérieur Pg
  2. Dessin technique avec dimensions de JACOB® - Raccords coudés à 90° avec écrou de blocage avec filetage intérieur et extérieur Pg
Overlay

1

/2
Image du produit de JACOB® - Raccords coudés à 90° avec écrou de blocage avec filetage intérieur et extérieur Pg
  • Image du produit de JACOB® - Raccords coudés à 90° avec écrou de blocage avec filetage intérieur et extérieur Pg
  • Dessin technique avec dimensions de JACOB® - Raccords coudés à 90° avec écrou de blocage avec filetage intérieur et extérieur Pg

JACOB® - Raccords coudés à 90° avec écrou de blocage avec filetage intérieur et extérieur Pg

BN 22205
Marque
JACOB®
Matière
Zinc moulé sous pression

Description

Caractéristiques de produit

  • Ecrou de blocage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
  • Filetage de raccordement: Pg, selon DIN 40430
  • Utilisation dans des zones d'installation exiguës grâce à ses dimensions compactes, l'écrou de blocage permet le réglage dans toutes les positions
  • Plage de température: -20 °C ... +100 °C
  • Degré de protection: IP68 maxi, en fonction de la combinaison avec d'autres composants

Variantes

CAD