Description
Caractéristiques de produit
- Vis de pression: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
- Bagues de pression: acier, zingué
- Joint d'étanchéité: SBR/NBR, découpable
- Raccord coudé: zinc moulé sous pression
- Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
- Filetage de raccordement: Pg, selon DIN 40430
- Utilisation dans des zones d'installation exiguës grâce à ses dimensions compactes
- Plage de température: -20 °C ... +100 °C
- Degré de protection: IP55
Assemblée
La plage de serrage maximale dépend du type de câble et du type de montage.