JACOB® - Passe-câbles avec filetage Pg avec trou

BN 22227
Overlay

1

/2

JACOB® - Passe-câbles avec filetage Pg avec trou

BN 22227
Marque
JACOB®
Matière
Polyéthylène
Type de matériau
PE-LLD
Couleur
gris clair RAL 7035
Exécution
avec trou

Description

Caractéristiques de produit

  • Filetage de raccordement: Pg, selon DIN 40430
  • Utilisation dans des zones d'installation sans exigences particulières
  • Plage de température: -30 °C ... +90 °C
  • Degré de protection: IP54 dans le cas d'un montage exécuté correctement

Variantes

CAD