Description
Caractéristiques de produit
- Bouchons filetés: polyamide PA 6 GF30
- Filetage de raccordement: Pg, selon DIN 40430
- Pour l'obturation sûre d''un trou taraudé ou traversant non utilisé
- Plage de température: -40 °C ... +100 °C
- Degré de protection: IP54. En cas de montage avec un joint d`étanchéité supplémentaire IP66 / IP68 possible