Description
Caractéristiques de produit
Réduction: polyamide PA 6 GF30
Filetage extérieur: Pg, selon DIN 40430
Filetage intérieur: Pg, selon DIN 40430
Pour la réduction d'un trou taraudé ou traversant vers une dimension de filetage inférieure
Plage de température: -40 °C ... +100 °C
Degré de protection: en fonction de la combinaison avec d'autres composants