JACOB® - Raccords d'extension hexagonaux pour filetage Pg sur filetage Pg

BN 22237
Overlay

1

/2

JACOB® - Raccords d'extension hexagonaux pour filetage Pg sur filetage Pg

BN 22237
Marque
JACOB®
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6
Couleur
gris clair RAL 7035

Description

Caractéristiques de produit

  • Raccord d'extension: polyamide 6 GF30
  • Filetage extérieur: Pg, selon DIN 40430
  • Filetage intérieur: Pg, selon DIN 40430
  • Extension d'un trou taraudé ou traversant vers une dimension de filetage supérieure
  • Plage de température: -30 °C ... +100 °C
  • Degré de protection: en fonction de la combinaison avec d'autres composants

Variantes

CAD