JACOB® - Vis de pression avec filetage Pg

BN 22239
Image du produit de JACOB® - Vis de pression avec filetage Pg
  1. Image du produit de JACOB® - Vis de pression avec filetage Pg
  2. Dessin technique avec dimensions de JACOB® - Vis de pression avec filetage Pg
Overlay

1

/2
Image du produit de JACOB® - Vis de pression avec filetage Pg
  • Image du produit de JACOB® - Vis de pression avec filetage Pg
  • Dessin technique avec dimensions de JACOB® - Vis de pression avec filetage Pg

JACOB® - Vis de pression avec filetage Pg

BN 22239
Marque
JACOB®
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6
Couleur
gris clair RAL 7035

Description

Caractéristiques de produit

  • Vis de pression: polyamide PA 6 GF30
  • Filetage de raccordement: Pg, selon DIN 40430
  • Elément destiné à être utilisé en combinaison avec d'autres composants
  • Plage de température: -30 °C ... +100 °C
  • Degré de protection: en fonction de la combinaison avec d'autres composants

Variantes

CAD