Bouchons de fermeture pour zones Ex

BN 22318
Overlay

1

/2

Bouchons de fermeture pour zones Ex

BN 22318
Matière
Polyacétal
Couleur
rouge / blanc
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Utilisation uniquement avec des presse-étoupes Ex selon les séries suivantes:
  • GHG9601955R00zz,
  • GHG9601955R01zz,
  • GHG9601955R005z,
  • GHG9601956R00zz
  • Pour assurer la fermeture d'un presse-étoupe Ex, dans lequel aucun câble ou conducteur n'est installé
  • Groupe (zone): II 2 G (1, 2) / II 2 D (21, 22)
  • Marquage: Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
  • Plage de température: -55 °C ... +70 °C
  • Degré de protection: IP66

Informations complémentaires

Norme d’essai: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013. Certificat de conformité CE: PTB 14 ATEX 1015 X. Certificat IECEx: IECEx PTB 14.0027X.

Variantes