JACOB® PERFECT plus - Presse-étoupes pour zones Ex avec filetage métrique, pour pose de câble stationnaire long

BN 22336
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT plus - Presse-étoupes pour zones Ex avec filetage métrique, pour pose de câble stationnaire long

BN 22336
Marque
JACOB®
Ligne de produit
PERFECT plus
Matière
Laiton
Surface
nickelé
Exécution
long
Indications d'utilisation

Description

Caractéristiques de produit

  • Ecrou de serrage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique

  • Disque anti-poussière: polyéthylène PE-LD

  • Insert à lamelles: polyamide PA 6

  • Joint d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR

  • Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique

  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR

  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423

  • Protection conique contre la torsion, grande plage d'étanchéité et de serrage, facile à monter

  • Groupe d'appareils: II

  • Catégorie/zone: 2G et 2D / 1, 2, 21, 22

  • Protection antidéflagrante: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db

  • Pose de câbles: stationnaire

  • Plage de température -40 °C ... +85 °C

  • Degré de protection: IP66 / IP68 - 10 bar (30 min.)

Informations complémentaires

Norme d'essai: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017, EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1, EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013

Certificat de conformité CE: BVS 17 ATEX E 118 X

Certificat IECEx: IECEx BVS 17.0101X

Variantes

CAD