Description
Caractéristiques de produit
- Ecrou de serrage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
- Disque anti-poussière: polyéthylène PE-LD
- Insert à lamelles: polyamide PA 6
- Joint d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
- Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
- Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
- Ressort de contact: INOX 1.4310
- Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
- Protection conique contre la torsion, pour câbles avec blindage, grande plage d'étanchéité et de serrage
- Groupe d'appareils: II
- Catégorie/zone: 2G et 2D / 1, 2, 21, 22
- Protection antidéflagrante: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
- Pose de câbles: stationnaire
- Plage de température -40 °C ... +85 °C
- Degré de protection: IP66 / IP68 - 10 bar (30 min.)
- Test de résistance au choc: testé avec une énergie d'impact de 7 joules à des températures de -45 °C et de +95 °C
Informations complémentaires
Norme d'essai: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017, EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1, EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013. Certificat de conformité CE: BVS 17 ATEX E 118 X. Certificat IECEx: IECEx BVS 17.0101X.