JACOB® PERFECT plus - Presse-étoupes CEM pour zones Ex avec filetage métrique, pour pose de câble stationnaire long

BN 22338
Overlay

1

/3

JACOB® PERFECT plus - Presse-étoupes CEM pour zones Ex avec filetage métrique, pour pose de câble stationnaire long

BN 22338
Marque
JACOB®
Ligne de produit
PERFECT plus
Matière
Laiton
Surface
nickelé
Exécution
long
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Ecrou de serrage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Disque anti-poussière: polyéthylène PE-LD
  • Insert à lamelles: polyamide PA 6
  • Joint d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
  • Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
  • Ressort de contact: INOX 1.4310
  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • Protection conique contre la torsion, pour câbles avec blindage, grande plage d'étanchéité et de serrage
  • Groupe d'appareils: II
  • Catégorie/zone: 2G et 2D / 1, 2, 21, 22
  • Protection antidéflagrante: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
  • Pose de câbles: stationnaire
  • Plage de température -40 °C ... +85 °C
  • Degré de protection: IP66 / IP68 - 10 bar (30 min.)
  • Test de résistance au choc: testé avec une énergie d'impact de 7 joules à des températures de -45 °C et de +95 °C

Informations complémentaires

Norme d'essai: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017, EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1, EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013. Certificat de conformité CE: BVS 17 ATEX E 118 X. Certificat IECEx: IECEx BVS 17.0101X.

Principe de fonctionnemen

Variantes

CAD