JACOB® - Bouchons filetés pour zones Ex avec filetage métrique et joint torique

BN 22339
Overlay

1

/2

JACOB® - Bouchons filetés pour zones Ex avec filetage métrique et joint torique

BN 22339
Marque
JACOB®
Matière
Laiton
Surface
nickelé
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Bouchon fileté: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • Pour l'obturation sûre d'un trou taraudé ou traversant non utilisé
  • Groupe d'appareils: II
  • Catégorie/zone: 2G et 2D / 1, 2, 21, 22
  • Protection antidéflagrante: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
  • Plage de température -40 °C ... +85 °C
  • Degré de protection: IP66 / IP68 - 5 bar (30 min.)

Informations complémentaires

Norme d'essai: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013 / EU-Type certificate: PTB 16 ATEX 1006. Certificat de conformité CE: PTB 16 ATEX 1006. Certificat IECEx: IECEx PTB 16.0017.

Variantes

CAD