JACOB® - Réductions hexagonales pour zones Ex pour filetage métrique sur filetage métrique, avec joint torique

BN 22340
Overlay

1

/2

JACOB® - Réductions hexagonales pour zones Ex pour filetage métrique sur filetage métrique, avec joint torique

BN 22340
Marque
JACOB®
Matière
Laiton
Surface
nickelé
Indications d'utilisation

Description

Caractéristiques de produit

  • Réduction: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique

  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR

  • Filetage extérieur: métrique, selon EN 60423

  • Filetage intérieur: métrique, selon EN 60423

  • Pour la réduction d'un trou taraudé ou traversant vers une dimension de filetage inférieure

  • Groupe d'appareils: II

  • Catégorie/zone: 2G et 2D / 1, 2, 21, 22

  • Protection antidéflagrante: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db

  • Plage de température -40 °C ... +85 °C

  • Degré de protection: IP66 / IP68 - 5 bar (30 min.)

Informations complémentaires

Norme d'essai: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013 / EU-Type certificate: PTB 16 ATEX 1006

Certificat de conformité CE: PTB 16 ATEX 1006

Certificat IECEx: IECEx PTB 16.0017

Consignes de sécurité

Transport et stockage

Il est interdit de visser plusieurs réductions les unes dans les autres pour diminuer la taille du filetage.

Variantes

CAD