JACOB® PERFECT Fix - Presse-étoupes sans filetage pour montage rapide

BN 22261
Image du produit de JACOB® PERFECT Fix - Presse-étoupes sans filetage pour montage rapide
  1. Image du produit de JACOB® PERFECT Fix - Presse-étoupes sans filetage pour montage rapide
  2. Dessin technique avec dimensions de JACOB® PERFECT Fix - Presse-étoupes sans filetage pour montage rapide
  3. Principe de fonctionnement de JACOB® PERFECT Fix - Presse-étoupes sans filetage pour montage rapide
Overlay

1

/3
Image du produit de JACOB® PERFECT Fix - Presse-étoupes sans filetage pour montage rapide
  • Image du produit de JACOB® PERFECT Fix - Presse-étoupes sans filetage pour montage rapide
  • Dessin technique avec dimensions de JACOB® PERFECT Fix - Presse-étoupes sans filetage pour montage rapide
  • Principe de fonctionnement de JACOB® PERFECT Fix - Presse-étoupes sans filetage pour montage rapide

JACOB® PERFECT Fix - Presse-étoupes sans filetage pour montage rapide

BN 22261
Marque
JACOB®
Ligne de produit
PERFECT Fix
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6

Description

Caractéristiques de produit

  • Ecrou de serrage: polyamide 6 (PA 6 V-2)
  • Joint d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
  • Manchon intermédiaire: polyamide PA 6 V-2
  • Ecrou de fixation: polyamide PA 6 GF30
  • Joint d'étanchéité moulé: caoutchouc nitrile polytétrafluoréthylène NBR/PTFE
  • Montage rapide et facile sans outils spéciaux, montage et démontage sans problème à partir d'un côté. La mise en place d'un contre-écrou sur le côté intérieur du boîtier n'est pas nécessaire, avantageux pour une utilisation dans des endroits difficilement accessibles, possibilité de montage dans des trous traversants présentant des dimensions selon EN 62444, un filetage intérieur n'est pas nécessaire, réglable progressivement pour des épaisseurs de paroi de 1 à 4 mm, décharge de traction intégrée, grande plage d'étanchéité et de serrage
  • Plage de température: -20 °C ... +100 °C
  • Degré de protection: IP68

Principe de fonctionnemen

Variantes

CAD