REIKU® VP-GVB - Raccords enfichables pour tuyaux ondulés avec manchette d'étanchéité intégrée

BN 22751
Image du produit de REIKU® VP-GVB - Raccords enfichables pour tuyaux ondulés avec manchette d'étanchéité intégrée
  1. Image du produit de REIKU® VP-GVB - Raccords enfichables pour tuyaux ondulés avec manchette d'étanchéité intégrée
  2. Dessin technique avec dimensions de REIKU® VP-GVB - Raccords enfichables pour tuyaux ondulés avec manchette d'étanchéité intégrée
Overlay

1

/2
Image du produit de REIKU® VP-GVB - Raccords enfichables pour tuyaux ondulés avec manchette d'étanchéité intégrée
  • Image du produit de REIKU® VP-GVB - Raccords enfichables pour tuyaux ondulés avec manchette d'étanchéité intégrée
  • Dessin technique avec dimensions de REIKU® VP-GVB - Raccords enfichables pour tuyaux ondulés avec manchette d'étanchéité intégrée

REIKU® VP-GVB - Raccords enfichables pour tuyaux ondulés avec manchette d'étanchéité intégrée

BN 22751
Marque
REIKU®
Ligne de produit
VP-GVB
Matière
Polyamide
Couleur
noir

Description

Caractéristiques de produit

  • Avec raccord enfichable pour trous traversants Pg et métriques
  • Degré de protection: IP67 côté tuyau

Assemblée

Il suffit d'enficher ce raccord de tuyau ondulé dans un trou correspondant au diamètre Pg ou au diamètre métrique. Filetage intérieur ou contre-écrou ne sont pas nécessaires. Plage d'épaisseur de paroi 1 – 2,5 mm.

Variantes