SPELSBERG® i-Serie NS 35 - Rails normalisés Les vis de fixation sont incluses

BN 22879
Image du produit de SPELSBERG® i-Serie NS 35 - Rails normalisés Les vis de fixation sont incluses
  1. Image du produit de SPELSBERG® i-Serie NS 35 - Rails normalisés Les vis de fixation sont incluses
  2. Dessin technique avec dimensions de SPELSBERG® i-Serie NS 35 - Rails normalisés Les vis de fixation sont incluses
Overlay

1

/2
Image du produit de SPELSBERG® i-Serie NS 35 - Rails normalisés Les vis de fixation sont incluses
  • Image du produit de SPELSBERG® i-Serie NS 35 - Rails normalisés Les vis de fixation sont incluses
  • Dessin technique avec dimensions de SPELSBERG® i-Serie NS 35 - Rails normalisés Les vis de fixation sont incluses

SPELSBERG® i-Serie NS 35 - Rails normalisés Les vis de fixation sont incluses

BN 22879
Standard
DIN 60715
Marque
SPELSBERG®
Ligne de produit
i-Serie NS 35
Matière
Acier
Surface
zingué

Description

Caractéristiques de produit

  • Dimensions: 35 x 7,5 mm

Contenu de la livraison

Les vis de fixation sont incluses

Variantes

CAD