NORD-LOCK® NLss-254 - Rondelles de sécurité à effet de cames, collées par paires

BN 65201
Image du produit de NORD-LOCK® NLss-254 - Rondelles de sécurité à effet de cames, collées par paires
  1. Image du produit de NORD-LOCK® NLss-254 - Rondelles de sécurité à effet de cames, collées par paires
  2. Dessin technique avec dimensions de NORD-LOCK® NLss-254 - Rondelles de sécurité à effet de cames, collées par paires
  3. Illustration de montage pour NORD-LOCK® NLss-254 - Rondelles de sécurité à effet de cames, collées par paires
Overlay

1

/3
Image du produit de NORD-LOCK® NLss-254 - Rondelles de sécurité à effet de cames, collées par paires
  • Image du produit de NORD-LOCK® NLss-254 - Rondelles de sécurité à effet de cames, collées par paires
  • Dessin technique avec dimensions de NORD-LOCK® NLss-254 - Rondelles de sécurité à effet de cames, collées par paires
  • Illustration de montage pour NORD-LOCK® NLss-254 - Rondelles de sécurité à effet de cames, collées par paires

NORD-LOCK® NLss-254 - Rondelles de sécurité à effet de cames, collées par paires

BN 65201
Ligne de produit
NLss-254
Marque
NORD-LOCK®
Matière
INOX
Numéro de matériau
1.4547
Version de matériau
surface durci

Description

Caractéristiques de produit

  • 1.4547 (254 SMO®)

Informations complémentaires

Applications générales dans l’eau de mer, pompes, ambiances chlorées, échangeurs de chaleur, centrales nucléaires, désalinisation, industrie alimentaire, équipements médicaux.

Assemblée

A utiliser pour la résistance des vis jusqu’à la classe A4-80.

1) NORD-LOCK® pour trous oblongs et matériaux sensibles au fluage. Avec des trous oblongs ou un matériau sensible au fluage, utilser une vis ou un écrou à embase associé à une rondelle NORD-LOCK® large (sp).

Principe de fonctionnemen

Ne pas intercaler de rondelles plates sous les rondelles NORD-LOCK®.

Variantes