FRIEDBERG - Rondelles plates chanfreinées HV pour vis à tête hexagonale et écrous HV

BN 14003
Image du produit de FRIEDBERG - Rondelles plates chanfreinées HV pour vis à tête hexagonale et écrous HV
  1. Image du produit de FRIEDBERG - Rondelles plates chanfreinées HV pour vis à tête hexagonale et écrous HV
  2. Dessin technique avec dimensions de FRIEDBERG - Rondelles plates chanfreinées HV pour vis à tête hexagonale et écrous HV
  3. Principe de fonctionnement de FRIEDBERG - Rondelles plates chanfreinées HV pour vis à tête hexagonale et écrous HV
Overlay

1

/3
Image du produit de FRIEDBERG - Rondelles plates chanfreinées HV pour vis à tête hexagonale et écrous HV
  • Image du produit de FRIEDBERG - Rondelles plates chanfreinées HV pour vis à tête hexagonale et écrous HV
  • Dessin technique avec dimensions de FRIEDBERG - Rondelles plates chanfreinées HV pour vis à tête hexagonale et écrous HV
  • Principe de fonctionnement de FRIEDBERG - Rondelles plates chanfreinées HV pour vis à tête hexagonale et écrous HV

FRIEDBERG - Rondelles plates chanfreinées HV pour vis à tête hexagonale et écrous HV

BN 14003
Standard
EN 14399-6
Marque
FRIEDBERG
Matière
Acier
Surface
galvanisé à chaud
Dureté
300-370 HV
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

Informations sur les produits: www.august-friedberg.com

Autres documentations: www.Bossard.com

Assemblée

Les écrous HV sont lubrifiés et prêts à être installés. Le montage correct est obtenu en vissant l'écrou HV EN 14399-4 avec la vis HV EN 14399-4 et les rondelles HV EN 14399-6 correspondants. L'appariement du même fabricant assure la compatibilité des filetages et le comportement de serrage prévu. Une lubrification supplémentaire des vis, écrous et rondelles modifie les valeurs de précontrainte et entraîne des erreurs de montage.

Principe de fonctionnemen

Consignes de sécurité

Transport et stockage

Ces rondelles sont destinées à être utilisées avec des vis et des écrous selon EN 14399-4.

Variantes

CAD