TENTE Agila 2470PJO - Roulettes pivotantes avec trou central

BN 52781
Image du produit de TENTE Agila 2470PJO - Roulettes pivotantes avec trou central
  1. Image du produit de TENTE Agila 2470PJO - Roulettes pivotantes avec trou central
  2. Dessin technique avec dimensions de TENTE Agila 2470PJO - Roulettes pivotantes avec trou central
Overlay

1

/2
Image du produit de TENTE Agila 2470PJO - Roulettes pivotantes avec trou central
  • Image du produit de TENTE Agila 2470PJO - Roulettes pivotantes avec trou central
  • Dessin technique avec dimensions de TENTE Agila 2470PJO - Roulettes pivotantes avec trou central

TENTE Agila 2470PJO - Roulettes pivotantes avec trou central

BN 52781
Standard
EN 12530
Ligne de produit
Agila 2470PJO
Marque
TENTE
Matière
Acier
Surface
zingué

Description

Caractéristiques de produit

  • Chape en acier embouti, finition zinguée, pivot sur double chemin de billes, axe de roue boulonné, trou central
  • Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes

Informations techniques: 2470PJO100P30 (11) / 2470PJO125P30 (11) / 2470PJO150P30 (11)

Variantes