Panduit® Tak-Ty® - Socles pour attaches de câbles en bande tissu auto-agrippantes avec surface adhésive

BN 20278
Overlay

1

/2

Panduit® Tak-Ty® - Socles pour attaches de câbles en bande tissu auto-agrippantes avec surface adhésive

BN 20278
Marque
Panduit®
Ligne de produit
Tak-Ty®
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6.6
Couleur
nature

Description

Caractéristiques de produit

  • Domaine d'application: applications en intérieur
  • Résistance à la température sans surface adhésive: -60 °C ... +85 °C
  • Températures de service avec surface adhésive: max. 49 °C
  • Résistance UV: faible

Variantes

CAD