Panduit® Tak-Ty® - Socles pour attaches de câbles en bande tissu auto-agrippantes avec surface adhésive

BN 20279
Image du produit de Panduit® Tak-Ty® - Socles pour attaches de câbles en bande tissu auto-agrippantes avec surface adhésive
  1. Image du produit de Panduit® Tak-Ty® - Socles pour attaches de câbles en bande tissu auto-agrippantes avec surface adhésive
  2. Dessin technique avec dimensions de Panduit® Tak-Ty® - Socles pour attaches de câbles en bande tissu auto-agrippantes avec surface adhésive
Overlay

1

/2
Image du produit de Panduit® Tak-Ty® - Socles pour attaches de câbles en bande tissu auto-agrippantes avec surface adhésive
  • Image du produit de Panduit® Tak-Ty® - Socles pour attaches de câbles en bande tissu auto-agrippantes avec surface adhésive
  • Dessin technique avec dimensions de Panduit® Tak-Ty® - Socles pour attaches de câbles en bande tissu auto-agrippantes avec surface adhésive

Panduit® Tak-Ty® - Socles pour attaches de câbles en bande tissu auto-agrippantes avec surface adhésive

BN 20279
Marque
Panduit®
Ligne de produit
Tak-Ty®
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6.6
Couleur
noir

Description

Caractéristiques de produit

  • Domaine d'application: applications en intérieur
  • Résistance à la température sans surface adhésive: -60 °C ... +85 °C
  • Adhésif à base de caoutchouc
  • Résistance UV: faible

Variantes

CAD