HellermannTyton® - Embases pour adhésifs liquides pour surfaces irrégulières

BN 22136
Overlay

1

/2

HellermannTyton® - Embases pour adhésifs liquides pour surfaces irrégulières

BN 22136
Marque
HellermannTyton®
Matière
Polyamide
Version de matériau
PA 6.6 HS
Couleur
noir

Description

Caractéristiques de produit

  • Résistance UV: faible

  • Polyamide 6.6 stabilisé à la chaleur

  • Embase PMB5 pour fixations avec des adhésifs pâteux ou liquides

  • La géométrie de la base offre une complémentarité de forme une fois l'adhésif durci

  • Le grand diamètre permet des applications sur des surfaces irrégulières

  • Peut également être appliqué avec de l'adhésif thermofusible

  • Solution de fixation innovante pour les surfaces à faible énergie

  • Résistance à la température: -40 °C ... +105 °C

  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2 (sans adhésif)

  • Sans halogène

Variantes